Destaco Logo

SOLUTIONS DE SERRAGE POUR LES APPLICATIONS OEM - SÉRIES G110 ET G120

G120-18M-18-N-B - G110 - OEM Pince standard parallèle pneumatique

Visiter les games produits:

Série G110/G120

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)0.28

Détails techniques

  • Course (mm)18
  • Pressure Range (bar)40-100 psi
  • Assistance ressortsNon
  • Detecteur en optionOui
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresPLFT-041|OFSV-004|20962-11|SLKT-246
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles
Related Products [FR]