Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)4.5
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.99
- Course (in)1.18
- Force de serrage (lbf)456
- Longueur doigts maxi (in)4.13
- Pressure Range (psi)30 - 100 psi
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|CABL-010|SD110P
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical