Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)4.2
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Course (mm)26
- Detecteur en optionOui
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductImpérial
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-114
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir