Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)9.26
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)4.13
- Course (in)1.57
- Force de serrage (lbf)906
- Longueur doigts maxi (in)4.33
- Pressure Range (psi)30 - 100 psi
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-114
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical