Destaco Logo
Default Image

14002P-P-RI-C-E3-V - 2-Jaw Precision Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série 2P

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)4.2

Détails techniques

  • Course (mm)40
  • Fourni?Non
  • Optional SensorYes
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-114
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]