Destaco Logo
Default Image

16502P-P-RE - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série 2P

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)19.26
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)4.72
  • Course (in)1.18
  • Force de serrage (lbf)2579
  • Longueur doigts maxi (in)4.53
  • Pressure Range (psi)30 - 100 psi

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-115
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]