Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)8.74
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Course (mm)50
- Fourni?Non
- Optional SensorYes
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-115
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical