Destaco Logo
Default Image

6002P-P - 2P - Pince à deux mors parallèles de précision

Visiter les games produits:

Série 2P

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)1.12
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.57
  • Course (in)0.39
  • Force de serrage (lbf)156
  • Longueur doigts maxi (in)2.36
  • Pressure Range (psi)30 - 100 psi

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD60-80P
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]