Destaco Logo
Default Image

11003P-P-C - 3P - Pince à trois mors parallèles de précision

Visiter les games produits:

Série 3P

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)2.35
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Course (mm)30
  • Course par mors (mm)10
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Detecteur en optionOui
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD110P
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 3 mors
Related Products [FR]