Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)5.18
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.99
- Course (in)1.18
- Force de serrage (lbf)456
- Longueur doigts maxi (in)4.13
- Pressure Range (psi)30 - 100
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD110P
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical