Destaco Logo
Default Image

11003P-P-RI-C-E - Precision 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série 3P

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)5.18
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.99
  • Course (in)1.18
  • Force de serrage (lbf)456
  • Longueur doigts maxi (in)4.13
  • Pressure Range (psi)30 - 100

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD110P
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]