Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)1.32
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.57
- Course (in)0.63
- Force de serrage (lbf)95
- Longueur doigts maxi (in)2.36
- Pressure Range (psi)30 - 100
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD60-80P
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical