Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.97
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Course (mm)20
- Course par mors (mm)6.5
- Assistance ressortsOptionnel
- Detecteur en optionOui
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductImpérial
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD60-80P
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 3 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical