Destaco Logo
Default Image

CP-2 - CP - Goupille de centrage

Visiter les games produits:

Série CP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)48.00
  • Largeur (mm)40.00
  • Longueur (mm)47.00
  • Poids (kg)0.21
  • Application du produitGRIPPING
  • Protection ClassIP54

Détails techniques

  • Course (mm)6
  • Pressure Range (bar)43141
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Detecteur en optionOui
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresD1|D4|SCP2|SDCP2|KSCP2V|KSCP2|SCP2V|D10|D7|CABL-010
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]