%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)63.00
- Largeur (mm)55.00
- Longueur (mm)75.20
- Poids (kg)0.47
- Application du produitGRIPPING
- Protection ClassIP54
Détails techniques
- Course (mm)16
- Pressure Range (bar)43141
- Assistance ressortsOptionnel
- Detecteur en optionOui
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresD1|D4|D10|D7|SCP3|SDCP3|KSCP3V|KSCP3|SCP3V|CABL-010
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors