Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)73.00
- Largeur (mm)65.00
- Longueur (mm)78.00
- Poids (kg)0.73
Détails techniques
- Course (mm)13
- Pressure Range (bar)43141
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Optional SensorYes
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresD1|D4|D10|D7|SCP4|SDCP4|KSCP4V|KSCP4|SCP4V|CABL-010
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir