Destaco Logo
Default Image

CP-4-RE-SD - PINCE PARALLELE 2 MORS GAMME CP

Visiter les games produits:

Série CP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)73.00
  • Largeur (mm)65.00
  • Longueur (mm)78.00
  • Poids (kg)0.73
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Course (mm)13
  • Pressure Range (bar)43141
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Optional SensorYes
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresD1|D4|D10|D7|SCP4|SDCP4|KSCP4V|KSCP4|SCP4V|CABL-010
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]