Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)85.00
- Largeur (mm)80.00
- Longueur (mm)95.00
- Poids (kg)1.25
Détails techniques
- Course (mm)18
- Pressure Range (bar)43141
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Optional SensorYes
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresD1|D4|D10|D7|SCP5|SDCP5|KSCP5V|KSCP5|SCP5V
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical