Destaco Logo
Default Image

CP-5-RE-Q - 2-JAW PARALLEL PLIERS CP RANGE

Visiter les games produits:

Série CP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.74
  • Poids (lb)2.76
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.48
  • Course (in)0.71
  • Force de serrage (lbf)358
  • Longueur doigts maxi (in)3.15
  • Pressure Range (psi)29-145

Informations sur le produit

  • AccessoiresD1|D4|D10|D7|SCP5|SDCP5|KSCP5V|KSCP5|SCP5V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]