Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.70
- Poids (lb)0.315
- Application du produitGRIPPING
- Protection ClassIP66
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.563
- Course (in)0.5
- Force de serrage (lbf)22
- Longueur doigts maxi (in)3
- Précision (+-in)0.002
Informations sur le produit
- AccessoiresOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|PLFT-021|PLFT-022
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical