Destaco Logo
Default Image

DPDL-088M-050 - Parallel Gripper; Direct Connect

Visiter les games produits:

Série DPDL

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.73
  • Poids (lb)0.95
  • Application du produitGRIPPING
  • Protection ClassIP66

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.875
  • Course (in)0.5
  • Force de serrage (lbf)50
  • Longueur doigts maxi (in)3.5
  • Précision (+-in)0.002

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|OFSV-004
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]