Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)67.00
- Largeur (mm)43.20
- Longueur (mm)128.40
- Poids (kg)0.9
- Application du produitGRIPPING
- Protection ClassIP66
Détails techniques
- Course (mm)25.4
- Pressure Range (bar)1.5-7
- Assistance ressortsNon
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|OFSV-004|PLFT-022|PLFT-028
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir