Destaco Logo
Default Image

DPDL-125M-100-E - Parallel Gripper,Direct Connect

Visiter les games produits:

Série DPDL

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)67.00
  • Largeur (mm)43.20
  • Longueur (mm)128.40
  • Poids (kg)0.9
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Course (mm)25.4
  • Pressure Range (bar)1.5-7
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|OFSV-004|PLFT-022|PLFT-028
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]