DPDL-175M-075 - These Parallel Grippers Are Designed For Use In Machine Coolant And Metal Chip Environment Applications.
Visiter les games produits:
Série DPDLVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)6.46
- Poids (lb)3.7
- Protection ClassIP66
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.75
- Course (in)0.75
- Force de serrage (lbf)200
- Longueur doigts maxi (in)6
- Précision (+-in)0.003
Informations sur le produit
- AccessoiresOHSP-015|OHSN-015|CABL-010|CABL-013|OFSV-005
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical