Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)7.21
- Poids (lb)3.7
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.75
- Course (in)1.5
- Force de serrage (lbf)200
- Longueur doigts maxi (in)6
- Précision (+-in)0.003
Informations sur le produit
- AccessoiresOHSP-015|OHSN-015|CABL-010|CABL-013|OFSV-005
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical