Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)9.60
- Poids (lb)6.08
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.5
- Course (in)2.0
- Force de serrage (lbf)400.0
- Longueur doigts maxi (in)10.0
- Précision (+-in)0.003
Informations sur le produit
- AccessoiresOHSP-015|OHSN-015|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|PLFT-028|VLVF-008
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical