Destaco Logo
Default Image

DPDL-250M-200-E-CR - Parallel Gripper,Direct Connect, Clean Room

Visiter les games produits:

Série DPDL

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)115.70
  • Largeur (mm)79.30
  • Longueur (mm)243.80
  • Poids (kg)2.76

Détails techniques

  • Course (mm)50.8
  • Pressure Range (bar)1.5-7
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOHSP-015|OHSN-015|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|PLFT-028|VLVF-008
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]