PINCES PARALLÈLES DE PRÉCISION À DOIGTS LONGS - SÉRIE DPP

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.48
- Poids (lb)0.35
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.406
- Course (in)0.25
- Force de serrage (lbf)27
- Longueur doigts maxi (in)3
- Répétabilité (+-in)0.0005
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-343|SLKT-343V|VLVF-018|OSMK-119|SLKT-241V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical