Destaco Logo

PINCES PARALLÈLES DE PRÉCISION À DOIGTS LONGS - SÉRIE DPP

Default Image

DPP-10M-12-C - Parallel Gripper,Precision,Directconnect

Visiter les games produits:

Série DPP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)34.67
  • Largeur (mm)25.00
  • Longueur (mm)73.70
  • Poids (kg)0.2
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Course (mm)12.7
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)
  • Pressure Range With Springs20-100 psi

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-343|SLKT-343V|VLVF-018|OSMK-119|SLKT-241V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]