Destaco Logo

PINCES PARALLÈLES DE PRÉCISION À DOIGTS LONGS - SÉRIE DPP

Default Image

DPP-10M-12-NS - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série DPP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.90
  • Poids (lb)0.45

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.406
  • Course (in)0.5
  • Force de serrage (lbf)27
  • Longueur doigts maxi (in)3
  • Répétabilité (+-in)0.0005

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-343|SLKT-343V|VLVF-018|OSMK-119|SLKT-241V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
Related Products [FR]