PINCES PARALLÈLES DE PRÉCISION À DOIGTS LONGS - SÉRIE DPP

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)42.21
- Largeur (mm)34.00
- Longueur (mm)118.70
- Poids (kg)0.57
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Course (mm)25.4
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)
- Pressure Range With Springs50-100 psi
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-014|OISN-014|VLVF-018|OSMK-119|SLKT-241V|SLKT-344|SLKT-344V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir