Destaco Logo

PINCES PARALLÈLES DE PRÉCISION À DOIGTS LONGS - SÉRIE DPP

Default Image

DPP-20M-25-C-NS-V - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série DPP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)55.63
  • Largeur (mm)46.00
  • Longueur (mm)129.00
  • Poids (kg)1.02

Détails techniques

  • Course (mm)25.4
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)
  • Pressure Range With Springs40-100 psi

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-345|OSMK-120|SLKT-242V|SLKT-345V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]