PINCES PARALLÈLES DE PRÉCISION À DOIGTS LONGS - SÉRIE DPP

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.08
- Poids (lb)2.25
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.813
- Course (in)1.0
- Force de serrage (lbf)103.0
- Longueur doigts maxi (in)6.0
- Répétabilité (+-in)0.0005
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-345|OSMK-120|SLKT-242V|SLKT-345V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical