PINCES PARALLÈLES DE PRÉCISION À DOIGTS LONGS - SÉRIE DPP

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)6.39
- Poids (lb)4.5
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.12
- Course (in)1.5
- Longueur doigts maxi (in)7.0
- Répétabilité (+-in)0.0005
- Assistance ressortsOptionnel
Informations sur le produit
- AccessoiresVLVF-005|OISP-014|OISN-014|SLKT-346|OSMK-121|SLKT-243V|SLKT-346V|PLFT-025|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical