Destaco Logo

PINCES PARALLÈLES DE PRÉCISION À DOIGTS LONGS - SÉRIE DPP

Default Image

DPP-28M-31-C-NS-V - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série DPP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)72.54
  • Largeur (mm)58.00
  • Longueur (mm)162.30
  • Poids (kg)2.06

Détails techniques

  • Course (mm)31.8
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)
  • Pressure Range With Springs30-100 psi

Informations sur le produit

  • AccessoiresVLVF-005|OISP-014|OISN-014|SLKT-346|OSMK-121|SLKT-243V|SLKT-346V|PLFT-025|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]