PINCES PARALLÈLES DE PRÉCISION À DOIGTS LONGS - SÉRIE DPP

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)72.54
- Largeur (mm)58.00
- Longueur (mm)221.50
- Poids (kg)2.83
Détails techniques
- Course (mm)50.8
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)
- Pressure Range With Springs40-100 psi
Informations sur le produit
- AccessoiresVLVF-005|SLKT-346|OSMK-121|SLKT-243V|SLKT-346V|PLFT-025|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir