Destaco Logo
Default Image

DPW-250M-1-NS-V - Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série DPW

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)37.60
  • Largeur (mm)79.000
  • Longueur (mm)37.600
  • Poids (kg)0.3

Détails techniques

  • Course (mm)19.1
  • Pressure Range (bar)1.5-7
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresSLKT-337|SLKT-338|OSMK-116|SLKT-337V|SLKT-197V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]