Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)1.480
- Poids (lb)0.66
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.625
- Course (in)0.75
- Force de serrage (lbf)50.0
- Longueur doigts maxi (in)5.0
- Précision (+-in)0.003
Informations sur le produit
- AccessoiresSLKT-337|SLKT-338|OSMK-116|SLKT-337V|SLKT-197V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical