
Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)37.60
- Largeur (mm)104.000
- Longueur (mm)37.600
- Poids (kg)0.39
Détails techniques
- Course (mm)31.8
- Pressure Range (bar)1.5-7
- Assistance ressortsNon
- Fourni?Non
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresSLKT-337|SLKT-338|OSMK-116|SLKT-337V|SLKT-197V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir