Visiter les games produits:
Série DPWVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)54.00
- Largeur (mm)147.000
- Longueur (mm)54.000
- Poids (kg)1.2
- Protection ClassIP66
Détails techniques
- Course (mm)50.8
- Pressure Range (bar)1.5-7
- Assistance ressortsNon
- Finger MaterialCarbon Steel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-339|SLKT-340|OSMK-117|SLKT-339V|SLKT-199V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical