Destaco Logo
Default Image

DPW-375M-2-W-V - Parallel Gripper,Widebody,Dc,Wiper,Viton

Visiter les games produits:

Série DPW

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)54.00
  • Largeur (mm)147.000
  • Longueur (mm)54.000
  • Poids (kg)1.2

Détails techniques

  • Course (mm)50.8
  • Pressure Range (bar)1.5-7
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-339|SLKT-340|OSMK-117|SLKT-339V|SLKT-199V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]