Visiter les games produits:
Série REP-2Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.00
- Poids (lb)5.4
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)3
- Course (in)0.787
- Force de serrage (lbf)683
- Longueur doigts maxi (in)5.5
- Pressure Range (psi)30-100 psi
Informations sur le produit
- AccessoiresOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-104
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical