Destaco Logo

REP-112-P-RI-V - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série REP-2

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)5.00
  • Poids (lb)5.4

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)3
  • Course (in)0.787
  • Force de serrage (lbf)683
  • Longueur doigts maxi (in)5.5
  • Pressure Range (psi)30-100 psi

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-104
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]