Destaco Logo

REP-82-P-V - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série REP-2

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)68.00
  • Largeur (mm)94.00
  • Longueur (mm)94.00
  • Poids (kg)0.9
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Course (mm)13
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-103
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]