PINCES PARALLÈLES POLYVALENTS POUR APPLICATIONS PICK-AND-PLACE ET D'ALIMENTATION DE PIÈCES - SÉRIE REP-3

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)67.00
- Largeur (mm)70.00
- Longueur (mm)70.00
- Poids (kg)0.55
Détails techniques
- Course (mm)10
- Course par mors (mm)5
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-105
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 3 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir