Destaco Logo

PINCES PARALLÈLES POLYVALENTS POUR APPLICATIONS PICK-AND-PLACE ET D'ALIMENTATION DE PIÈCES - SÉRIE REP-3

REP-83-P-RE-V - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série REP-3

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.70
  • Poids (lb)1.98

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.36
  • Course (in)0.512
  • Force de serrage (lbf)409
  • Longueur doigts maxi (in)4
  • Pressure Range (psi)30 - 100

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-106
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]