Destaco Logo
Default Image

RP-15-D-V - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série RP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)47.30
  • Largeur (mm)68.326
  • Longueur (mm)41.275
  • Poids (kg)0.57

Détails techniques

  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISN-019|OISP-019|OSMK-003|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|SLKT-041|SLKT-041V
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]