Destaco Logo
Default Image

RP-17M-D-V - Parallel Gripper,Double Wedge

Visiter les games produits:

Série RP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)61.90
  • Largeur (mm)89.000
  • Longueur (mm)54.000
  • Poids (kg)1

Détails techniques

  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|SLKT-042|SLKT-042V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]