Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)92.80
- Largeur (mm)146.050
- Longueur (mm)74.930
- Poids (kg)3.5
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002|SLKT-043|SLKT-043V
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical