Destaco Logo
Default Image

RP-18-D-V - Parallel Gripper,Double Wedge

Visiter les games produits:

Série RP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)92.80
  • Largeur (mm)146.050
  • Longueur (mm)74.930
  • Poids (kg)3.5
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002|SLKT-043|SLKT-043V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]